Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Laippa, 25 mm, Puskuhitsaus

027N1225

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneKieli
Laippaversio3.0
Liitäntäkoko [mm]25 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionLAIPPA 1" H
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.938 Kilogram
Nettopaino0.888 Kilogram
Määrä0.836 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422045434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm