Danfoss logo
Flange set_027N1051

Laippa, 50 mm, Puskuhitsaus

027N1051

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneKieli
Laippaversio6.0
Liitäntäkoko [mm]50 mm
Liitäntäkoko [tuuma]2 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa4 kpl
Material DescriptionLAIPPA
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.782 Kilogram
Nettopaino2.78 Kilogram
Määrä2.738 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm