Laippa, 250 mm, Puskuhitsaus
027N1022
Liitäntästandardi: EN10220, Aineen määrittely: Teräs
027N1022
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | AKE+ |
| Laipan muoto | Pyöreä |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Liitäntäkoko [mm] | 250 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 10 in |
| Liitäntästandardi | EN10220 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Flanges DN250 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Sisältää | 2 laippaaTiivisteetBoltNuts 8.8 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 75 Kilogram |
| Nettopaino | 59.71 Kilogram |
| Määrä | 240 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |