Danfoss logo
Laippa, 150 mm, Puskuhitsaus-product-details

Laippa, 150 mm, Puskuhitsaus

027N1020

Liitäntästandardi: EN10220, Aineen määrittely: Teräs

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Käytetään tuotteelleAKE+
Laipan muotoPyöreä
Laipan rakenneKieli
Liitäntäkoko [mm]150 mm
Liitäntäkoko [tuuma]6 in
LiitäntästandardiEN10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionFlanges DN150
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
Sisältää2 laippaaTiivisteetBoltNuts 8.8
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino44 Kilogram
Nettopaino28.27 Kilogram
Määrä240 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255201045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm