Varaosa, ICFD 20, Varaosasarja
027L6704
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICFD 20, Tyyppimerkintä: Varaosasarja
027L6704
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICFD 20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | ICFD Defrost Module Inlet Con/Drain Plug |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | ICF spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Toimintomoduuli |
| Tyyppimerkintä | Varaosasarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.083 Kilogram |
| Nettopaino | 0.062 Kilogram |
| Määrä | 1.18 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428995597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |