Varaosa, ICF SS 20 - 40, Sovitin SS
027L4813
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICF SS 20 - 40, Tyyppimerkintä: Sovitin SS
027L4813
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICF SS 20 - 40 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Sivuporteille |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 - 3/8 |
| Liitäntätyyppi | G - NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | LIITIN ICF 3/8"-1/2" |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | ICF accessories |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Sovitin |
| Tyyppimerkintä | Sovitin SS |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.126 Kilogram |
| Nettopaino | 0.062 Kilogram |
| Määrä | 0.029 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428934183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |