Laippa, 76 mm, Juottaminen
027L2676
Liitäntästandardi: EN 1254, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2676
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aineen määrittely | Teräs |
| Depth (EF000049) | 200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 200 |
| Käytetään tuotteelle | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Laipan muoto | Neliö |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 13.0 |
| Liitäntäkoko [mm] | 76 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3 in |
| Liitäntästandardi | EN 1254 |
| Liitäntätyyppi | Juottaminen |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | LAIPPA 76MM J |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 200 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.33 Kilogram |
| Nettopaino | 3.115 Kilogram |
| Määrä | 6.248 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422019756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |