Laippa, 68 mm, Juottaminen
027L2666
Liitäntästandardi: ASME B 16.22, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2666
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Laipan muoto | Neliö |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 13.0 |
| Liitäntäkoko [mm] | 68 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 5/8 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.22 |
| Liitäntätyyppi | Juottaminen |
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | LAIPPA PM 2,5/8"J |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.552 Kilogram |
| Nettopaino | 3.393 Kilogram |
| Määrä | 1.794 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |