Laippa, 54 mm, Juottaminen
027L2554
Liitäntästandardi: ASME B 16.22; EN 1254, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027L2554
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aineen määrittely | Teräs |
| Depth (EF000049) | 227 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 55 |
| Käytetään tuotteelle | NRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Laipan muoto | Neliö |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 12.06.0 |
| Liitäntäkoko [mm] | 54 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 1/8 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.22EN 1254 |
| Liitäntätyyppi | Juottaminen |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
| Material Description | LAIPPA 54MM J |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 128 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.004 Kilogram |
| Nettopaino | 2.936 Kilogram |
| Määrä | 2.236 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |