Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Laippa, 41 mm, Juottaminen

027L2441

Liitäntästandardi: ASME B 16.22, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Käytetään tuotteellePM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneKieli
Laippaversio11.0
Liitäntäkoko [mm]41 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 5/8 in
LiitäntästandardiASME B 16.22
LiitäntätyyppiJuottaminen
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionLAIPPA 1 5/8" J
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrodb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.206 Kilogram
Nettopaino2.129 Kilogram
Määrä0.921 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm