Laippa, 35 mm, Juottaminen
027L2335
Liitäntästandardi: ASME B 16.22; EN 1254, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32
027L2335
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | PM 32PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Laipan muoto | Neliö |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 10.04.0 |
| Liitäntäkoko [mm] | 35 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 3/8 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.22EN 1254 |
| Liitäntätyyppi | Juottaminen |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | LAIPPA 35MM J |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.676 Kilogram |
| Nettopaino | 1.602 Kilogram |
| Määrä | 0.897 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |