Varaosa, ICFN 20, Sulku-/takaiskumoduuli
027L1253
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICFN 20, Tyyppimerkintä: Sulku-/takaiskumoduuli
027L1253
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICFN 20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICFN20 MODUULI |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | ICF spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Toimintomoduuli |
| Tyyppimerkintä | Sulku-/takaiskumoduuli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.274 Kilogram |
| Nettopaino | 1.101 Kilogram |
| Määrä | 1.96 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |