Danfoss logo
Flange set_027L1228

Laippa, 28 mm, Juottaminen

027L1228

Liitäntästandardi: EN 1254, Aineen määrittely: Messinki, Käytetään tuotteelle: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyMessinki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Käytetään tuotteelleEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneKieli
Laippaversio3.0
Liitäntäkoko [mm]28 mm
LiitäntästandardiEN 1254
LiitäntätyyppiJuottaminen
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionLAIPPA 28MM J
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrodb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.932 Kilogram
Nettopaino0.86 Kilogram
Määrä0.833 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422041429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm