Laippa, Puskuhitsaus
027L1051
Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
027L1051
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
| Laipan muoto | Neliö |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 5.0 |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 5/8 in |
| Liitäntästandardi | EN 10220 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Flange set 41.28 mm Butt Weld |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.515 Kilogram |
| Nettopaino | 1.416 Kilogram |
| Määrä | 0.921 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422115984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |