Danfoss logo
Flange Set

Laippa, 35 mm, Juottaminen

027L1035

Liitäntästandardi: EN 1254, Aineen määrittely: Messinki, Käytetään tuotteelle: PHT 85; PHTQ 85

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyMessinki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Käytetään tuotteellePHT 85PHTQ 85
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneKieli
Laippaversio2.2
Liitäntäkoko [mm]35 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 3/8 in
LiitäntästandardiEN 1254
LiitäntätyyppiJuottaminen
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionLAIPPA 1 3/8"/35MM
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrodb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.79 Kilogram
Nettopaino0.774 Kilogram
Määrä0.825 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422021438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm