Varaosa, ICFF 20 ICFF SS 20, Suodatinelementti 150u / 100 mesh
027L0801
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICFF 20 ICFF SS 20, Tyyppimerkintä: Suodatinelementti 150u / 100 mesh
027L0801
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICFF 20 ICFF SS 20 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Sis. sovite ja sisäke |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | ICFF20 VARAOSA |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | ICF spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Filter element |
| Tyyppimerkintä | Suodatinelementti 150u / 100 mesh |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.016 Kilogram |
| Nettopaino | 0.011 Kilogram |
| Määrä | 1.952 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |