Sähköinen säätöventtiili, CCM Actuator
027H7184
Kylmäaineet: R744; R134a, Maks. Käyttöpaine [bar]: 90, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
027H7184
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eroalue paineen asetusalue [bar] | 50.00 bar |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | LLC CDC TYSK |
| Käytetään tuotteelle | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmäaineet | R134aR744 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 104 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 90.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 1305 psig |
| Maks. OPD [bar] | 50.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 725 psig |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-ero [psi] | 725.000 psi |
| Paine-eron asetusalue [psi] | 725.0 psi |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tuotekuvaus | Toimilaite |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | CCM Actuator |
| Tuotteen nimi | Sähköinen säätöventtiili |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.288 Kilogram |
| Nettopaino | 0.929 Kilogram |
| Määrä | 6.248 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |