Danfoss logo
ICS 25 function module

Toimintomoduuli, ICS 65-40

027H6212

Toimintomoduuli, Cv-arvo [gal/min]: 31, Kv-arvo [m3/h]: 27, Käytetään tuotteelle: ICF 65-3; ICV 65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaICS / ICSH spare parts
Käytetään tuotteelleICF 65-3ICV 65
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitTOIMINTOMODUULI ASENNETTU
Kv-arvo [m3/h]27.000 m³/h
KylmäaineetR1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS65 TOIMINTAMODULI
Ominaisuudet
Arvo
Osaohjelman nimiICS
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SisältääTiivisteO-rings
Sisältää paristotNo
TuotekuvausToimintomoduuli
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICS 65-40
Tuotteen lisätarvikkeetICS / ICSH accessories
Tuotteen nimiToimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.932 Kilogram
Nettopaino2.461 Kilogram
Määrä5.187 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428929011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm