Varaosa, ICF 50-65, Sulatussovitin 3/8–18 NPT
027H5548
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICF 50-65, Tyyppimerkintä: Sulatussovitin 3/8–18 NPT
027H5548
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICF 50-65 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Sulatuspuolen portti NPT:hen |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 - 18 NPT |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | TULPPA ICF 3/8" |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | ICF spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Pistoke |
| Tyyppimerkintä | Sulatussovitin 3/8–18 NPT |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.229 Kilogram |
| Nettopaino | 0.205 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.257 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932493 |