Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Varaosa, ICF 50-65, Sulatus DIN hitsaus con.

027H5544

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICF 50-65, Tyyppimerkintä: Sulatus DIN hitsaus con.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleICF 50-65
Käytetään tuotteelle kommentitSulatuspuolen portit DN 25
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [mm]25 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1"
LiitäntämerkinnätDIN
LiitäntästandardiEN 10220
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionTULPPA ICF 3/8"
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäICF spare parts
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiWelding connector
TyyppimerkintäSulatus DIN hitsaus con.

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.789 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.813 Liter
EAN/UPC5702428932738