Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0467

Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kaapelin pituus [m]15.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]590.50 in
Käytetään tuotteelleICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [mm]12 mm
LiitäntätyyppiM
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionICAD-B Cable set 15m (3x cables)
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää4 pin female4 pin male8 pin female
Sisältää paristotNo
Spare part (EF013237)TRUE
TuoteryhmäICAD accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKaapeli
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TyyppimerkintäM12 cable set, 15 m

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.16 Kilogram
Nettopaino1.646 Kilogram
Määrä12.899 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162599044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm