ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0464
Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
027H0464
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kaapelin pituus [m] | 1.500 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 59.00 in |
| Käytetään tuotteelle | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [mm] | 12 mm |
| Liitäntätyyppi | M |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tuoteryhmä | ICAD accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kaapeli |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Tyyppimerkintä | M12 cable set, 1,5 m |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.398 Kilogram |
| Nettopaino | 0.057 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162598849 |