Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600/900/1200 KAAPELI 15 m, ICAD 600; ICAD 900

027H0435

ICAD 600/900/1200 KAAPELI 15 m, Käytetään tuotteelle: ICAD 600; ICAD 900, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kaapelin pituus [m]15.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]590.50 in
Käytetään tuotteelleICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [mm]12 mm
LiitäntätyyppiM
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICAD 600/900/1200 KAAPELI 15 m
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää8 nastaa naaras ja 4 nastaa naaras
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäICAD accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKaapeli
TyyppimerkintäM12 naaraskaapelisarja, 15 m

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.496 Kilogram
Nettopaino1.337 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä6.248 Liter
EAN/UPC5702428286664