ICAD600/900/1200 KAAPELI 10 m, ICAD 600; ICAD 900
027H0427
ICAD600/900/1200 KAAPELI 10 m, Käytetään tuotteelle: ICAD 600; ICAD 900, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
027H0427
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kaapelin pituus [m] | 10.000 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 394.00 in |
| Käytetään tuotteelle | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [mm] | 12 mm |
| Liitäntätyyppi | M |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICAD600/900/1200 KAAPELI 10 m |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 8 nastaa naaras ja 4 nastaa naaras |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | ICAD accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kaapeli |
| Tyyppimerkintä | M12 naaraskaapelisarja, 10 m |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.016 Kilogram |
| Nettopaino | 0.948 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245654 |