Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD600/900/1200 KAAPELI 1,5m, ICAD 600; ICAD 900

027H0426

ICAD600/900/1200 KAAPELI 1,5m, Käytetään tuotteelle: ICAD 600; ICAD 900, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kaapelin pituus [m]1.500 m
Kaapelin pituus [tuuma]59.00 in
Käytetään tuotteelleICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [mm]12 mm
LiitäntätyyppiM
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionICAD600/900/1200 KAAPELI 1,5m
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää8 nastaa naaras ja 4 nastaa naaras
Sisältää paristotNo
Spare part (EF013237)TRUE
TuoteryhmäICAD accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKaapeli
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TyyppimerkintäM12 naaraskaapelisarja, 1,5 m

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.182 Kilogram
Nettopaino0.139 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.872 Liter
EAN/UPC5702428245647