Varaosa, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS
027H0388
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Tyyppimerkintä: QUINT DC-UPS
027H0388
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.001 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.003 |
| Akun tyyppi tai nimi | VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA) |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEGLUAUL |
| Käytetään tuotteelle | ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICAD-UPS/ ICM 20-125 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | Yes |
| Tuoteryhmä | ICAD accessories |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | UPS |
| Tyyppimerkintä | QUINT DC-UPS |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.612 Kilogram |
| Nettopaino | 4.114 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162418215 |