Mittariventtiili
027G9995
Tuloliitännän tyyppi: G, Kylmäaineet: R717, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
027G9995
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Käytetään tuotteelle | SNV |
| Kylmäaineet | R717 |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/4 in |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Lisätietoja | With logo |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig |
| Painealue [psig] Pe [maks.] | 300.0 psig |
| Painealue [psig] Pe [min.] | -655430322.6 psig |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuloliitännän tyyppi | G |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | Spare part |
| Tuotteen nimi | Mittariventtiili |
| Tyyppimerkintä | Gauge |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.5 Kilogram |
| Nettopaino | 0.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |