Danfoss logo
Gauge

Mittariventtiili

027G9991

Tuloliitännän tyyppi: G, Kylmäaineet: R717, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Face style (Ø)2 1/2 in
Käytetään tuotteelleSNV
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR717
Liitäntäkoko [tuuma]1/4 in
LiitäntätyyppiNPT
LisätietojaWithout logo
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Painealue [psig] Pe [maks.]300.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
Painealue [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
PakkaustapaMonipakkaus
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän tyyppiG
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiSpare part
Tuotteen nimiMittariventtiili
TyyppimerkintäGauge
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.5 Kilogram
Nettopaino0.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428297349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm