Danfoss logo
Flange set

Laippa, 65 mm, G

027G3065

Liitäntästandardi: ISO 228-1, Aineen määrittely: C22.8, Käytetään tuotteelle: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Accessory (EF013236)TRUE
Aineen määrittelyC22.8
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Height (EF000040)110
Käytetään tuotteelleEVSI 65WVS 65WVTS 65
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitPakattu ruostesuojattuun paperiin
Laipan muotoPyöreä
Laipan rakenneTiivistysura
Laippaversio9.0 B
Liitäntäkoko [mm]65 mm
Liitäntäkoko [tuuma]2 1/2
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
LisätietojaPakattu ruostesuojattuun paperiin
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionFlanges DN65 G 2 1/2 in
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
Spare part (EF013237)TRUE
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)200

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.432 Kilogram
Nettopaino6.204 Kilogram
Määrä6.248 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422042105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm