Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Laippa, 15 mm, NPT

027G1006

Liitäntästandardi: ANSI/ASME B1.20.1, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneKieli
Laippaversio1.3
Liitäntäkoko [mm]15 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiNPT
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Material DescriptionLAIPPA 1/2 in NPT
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.59 Kilogram
Nettopaino0.525 Kilogram
Määrä0.313 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm