Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Laippa, 10 mm, NPT

027G1005

Liitäntästandardi: ANSI/ASME B1.20.1, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Accessory (EF013236)TRUE
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Height (EF000040)48
Käytetään tuotteelleCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneKieli
Laippaversio1.3
Liitäntäkoko [mm]10 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/8 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiNPT
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionLAIPPA 3/8 in NPT
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
Spare part (EF013237)TRUE
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)70

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.57 Kilogram
Nettopaino0.55 Kilogram
Määrä0.319 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428197120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm