Laippa, 25 mm, NPT
027G1002
Liitäntästandardi: ANSI/ASME B1.20.1, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027G1002
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laipan muoto | Soikea |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 3.0 |
| Liitäntäkoko [mm] | 25 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntästandardi | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | Flange set 1 in NPT |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.866 Kilogram |
| Nettopaino | 0.834 Kilogram |
| Määrä | 0.854 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |