Varaosa, PM 3-125, Kunnostussarja
027F3389
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: PM 3-125, Tyyppimerkintä: Kunnostussarja
027F3389
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käytetään tuotteelle | PM 3-125PM, size 125 V-cone |
| Käytetään tuotteelle kommentit | V-muotoinen kartio |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | PM1-25 PÄÄVENTTIILI 40.3 GGG |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | d101ea09-3258-4341-8fe8-f232bae04af5 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | PM 80-125 Overhaul kits |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Spare parts, discont. products |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Overhaul kit |
| Tyyppimerkintä | Kunnostussarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 16.221 Kilogram |
| Nettopaino | 12.893 Kilogram |
| Määrä | 43.781 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428471008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |