LAIPPATIIVISTE PM40 5IX65 2KPL, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
LAIPPATIIVISTE PM40 5IX65 2KPL, Käytetään tuotteelle: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
027F2177
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aineen määrittely | Asbestiton |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Height (EF000040) | 65 |
| Käytetään tuotteelle | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laippaversio | 11.0 |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | LAIPPATIIVISTE PM40 5IX65 2KPL |
| Mitat ID x OD x k [tuuma] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Tiiviste |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Tyyppimerkintä | Laippatiiviste |
| Width (EF000008) | 10 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.028 Kilogram |
| Nettopaino | 0.006 Kilogram |
| Määrä | 0.085 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |