LAIPPATIIVISTE PM32, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
LAIPPATIIVISTE PM32, Käytetään tuotteelle: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 25
027F2176
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aineen määrittely | Asbestiton |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Height (EF000040) | 65 |
| Käytetään tuotteelle | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laippaversio | 10.04.0 |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | LAIPPATIIVISTE PM32 |
| Mitat ID x OD x k [tuuma] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Tiiviste |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Tyyppimerkintä | Laippatiiviste |
| Width (EF000008) | 10 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.028 Kilogram |
| Nettopaino | 0.017 Kilogram |
| Määrä | 0.085 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |