Laippa, 150 mm, Puskuhitsaus
027F2125
Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PML 125; PMLX 125; PM 125
027F2125
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aineen määrittely | Teräs |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 560 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Height (EF000040) | 210 |
| Käytetään tuotteelle | PM 125PML 125PMLX 125 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laipan muoto | Pyöreä |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 14.0 C |
| Liitäntäkoko [mm] | 150 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 6 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntästandardi | EN 10220 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | LAIPPA PM/PML 125 6" |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 400 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 24.22 Kilogram |
| Nettopaino | 24.22 Kilogram |
| Määrä | 47.04 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |