Varaosa, ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Ulkoinen pilot-liitin
027F1049
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Tyyppimerkintä: Ulkoinen pilot-liitin
027F1049
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | UL |
| Käytetään tuotteelle | ICLX 100ICLX 125ICLX 150PMC |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Ø 1.0 mm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Material Description | PILOTLIITIN |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | External pilot connector |
| Tyyppimerkintä | Ulkoinen pilot-liitin |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.32 Kilogram |
| Nettopaino | 0.291 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5702422053477 |