Kunnostussarja, Kunnostussarja
027F0669
Tyyppimerkintä: Kunnostussarja, Käytetään tuotteelle: PMFH, size 80-3
027F0669
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | PMFH, size 80-3 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | PMFH 80-3 Overhaul kit |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | a3fd35e2-4384-4c35-aac0-800b81d68b32 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | PMFH 80-500 Overhaul kits |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Liquid level valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Kunnostussarja |
| Tuotteen nimi | Overhaul kit |
| Tyyppimerkintä | Kunnostussarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.738 Kilogram |
| Nettopaino | 0.528 Kilogram |
| Määrä | 1.214 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428448796 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |