PILOT TIIVISTESARJA
027F0666
PILOT TIIVISTESARJA, Käytetään tuotteelle: ICLX 150; ICLX 65; CVP; EVM; ICLX 125; ICLX 32; ICLX 80; CVT; ICLX 100; ICLX 40
027F0666
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | CVPCVTEVMICLX 100ICLX 125ICLX 150ICLX 32ICLX 40ICLX 65ICLX 80 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | PILOT TIIVISTESARJA |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Pilot valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Tiivistesarja |
| Tuotteen nimi | Tiivistesarja |
| Tyyppimerkintä | Tiivistesarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.03 Kilogram |
| Nettopaino | 0.029 Kilogram |
| Määrä | 0.154 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422048855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |