Varaosa, PMFH; PMFL, Pilot-liitin, 6,5 x 10 mm
027F0665
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: PMFH; PMFL, Tyyppimerkintä: Pilot-liitin, 6,5 x 10 mm
027F0665
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | PMFHPMFL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Material Description | PMFL/M PILOTPUTKEN LIITIN |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Liquid level valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | External pilot connector |
| Tyyppimerkintä | Pilot-liitin, 6,5 x 10 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.217 Kilogram |
| Nettopaino | 0.195 Kilogram |
| Määrä | 0.203 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422057444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |