Varaosa, ICS 25; ICS 65; ICS 150; ICLX 65; ICS 40; ICLX 32; ICS 100; ICS 125; ICS 32; ICLX 80; ICLX 40; ICS 50, Vaimennussuutin
027F0664
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICS 25; ICS 65; ICS 150; ICLX 65; ICS 40; ICLX 32; ICS 100; ICS 125; ICS 32; ICLX 80; ICLX 40; ICS 50, Tyyppimerkintä: Vaimennussuutin
027F0664
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICLX 32ICLX 40ICLX 65ICLX 80ICS 100ICS 125ICS 150ICS 25ICS 32ICS 40ICS 50ICS 65 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Ø 1.0 mm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 21 kpl |
| Material Description | SUUTIN 1,00MM EVM |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tuoteryhmä | Pilot valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Vaimennuslaite |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Tyyppimerkintä | Vaimennussuutin |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.044 Kilogram |
| Nettopaino | 0.036 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702422057505 |