Varaosa, SV 4; SV 6; SV 5, Aukkosarja
027B2082
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: SV 4; SV 6; SV 5, Tyyppimerkintä: Aukkosarja
027B2082
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | SV 4SV 5SV 6 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Ø 2.0 mm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | SUUTINSARJA 2,0 MM SV 4,5,6 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Liquid level valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Orifice |
| Tyyppimerkintä | Aukkosarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.026 Kilogram |
| Nettopaino | 0.016 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.244 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161943 |