MITTARILIITIN PMFL 6 MM, PM; ICS
027B2063
MITTARILIITIN PMFL 6 MM, Käytetään tuotteelle: PM; ICS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 70
027B2063
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICSPM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [mm] | 6 mm |
| Liitäntätyyppi | Leikkausrengas |
| Määrä/pakkaustapa | 70 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | MITTARILIITIN PMFL 6 MM |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Mechanical connector |
| Tyyppimerkintä | Painemittarin liitäntä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.046 Kilogram |
| Nettopaino | 0.04 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422112891 |