Danfoss logo
SV 1-3 Pilot connector solder/weld, Used for product: SV 1;SV 3_027B2047

TARVIKEPUSSI SV, SV 3; SV 1

027B2047

TARVIKEPUSSI SV, Käytetään tuotteelle: SV 3; SV 1, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Käytetään tuotteelleSV 1SV 3
Käytetään tuotteelle kommentitJuotokselle/hitsaukselle ID 6,5 / OD 10 mm
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionTARVIKEPUSSI SV
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP-asiakirjan tuotenimiSV
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLiquid level valve accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiPilot connector
TyyppimerkintäPilot-liitin

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.143 Kilogram
Nettopaino0.134 Kilogram
Määrä0.165 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422045113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm