Float exp. valve spare parts
027B2016
Tuotekuvaus: Uimuriventtiili, Käytetään tuotteelle: SV 6
027B2016
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 0.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEEACUA |
| Käytetään tuotteelle | SV 6 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 0.430 m³/h |
| Kylmäaineet | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kylmäteho R134a [kW] | 29.90 kW |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 302 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 6 Pilot valve w/o body |
| Nesteryhmä | 12 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisteho lauhd. [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Nimellisteho R134a [TR] | 8.50 TR |
| Nimellisteho R22 [kW] | 38.30 kW |
| Nimellisteho R22 [TR] | 10.89 TR |
| Nimellisteho R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
| Nimellisteho R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
| Nimellisteho R717 [kW] | 186.0 kW |
| Nimellisteho R717 [TR] | 52.9 TR |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Pilottilinjan liitännän tyyppi | Welding |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuotekuvaus | Uimuriventtiili |
| Tuoteryhmä | Float exp. valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Spare parts |
| Tuotteen nimi | Float valve |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 8.922 Kilogram |
| Nettopaino | 8.921 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 19.159 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161622 |