Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2014

Tuotekuvaus: Uimuriventtiili, Käytetään tuotteelle: SV 4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]23 bar
Differential pressure max[psi]334.0 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEEACUA
Käytetään tuotteelleSV 4
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]0.230 m³/h
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Kylmäteho R134a [kW]16.40 kW
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]406 psig
Material DescriptionSV4 UIMURIVENTTIILI 1"
Ominaisuudet
Arvo
Nesteryhmä12
Nimellisteho lauhd. [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nimellisteho lauhd. [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Nimellisteho R134a [TR]4.66 TR
Nimellisteho R22 [kW]21.00 kW
Nimellisteho R22 [TR]5.97 TR
Nimellisteho R404A/R507 [kW]15.40 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR]4.38 TR
Nimellisteho R717 [kW]102.0 kW
Nimellisteho R717 [TR]29.0 TR
PakkaustapaYksittäispakkaus
Pilottilinjan liitännän tyyppiWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TuotekuvausUimuriventtiili
TuoteryhmäFloat exp. valve spare parts
TuotetyyppiSpare parts
Tuotteen nimiFloat valve
UL-hyväksyttyYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.6 Kilogram
Nettopaino10.114 Kilogram
Määrä56.025 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422161530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm