Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Laippa, Juotos, ODF, Sovitin

023U8005

Tuotetyyppi: FSA, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Sovitin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HuollettavissaYleiset varaosat
LiitäntämateriaaliMessinkiKupari
Määrä/pakkaustapa45 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]46.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]667 psig
Maks. kiristysmomentti [Nm]60 Nm
Material DescriptionFSA 412m Flare/Solder Adapter
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Samankaltainen tuote023U8015
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-asiakirjan tuotenimiFlare/solder adaptor
Sisältää2 pcs/box
Sisältää paristotNo
Syöttöaukon koko [tuuma]1/2 in
Tuloliitännän tyyppiLaippa
TuoteryhmäYleiset tarvikkeet
TuotetyyppiFSA
Tuotteen nimiSovitin
Ulostulon koko [mm]12.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.183 Kilogram
Nettopaino0.177 Kilogram
Määrä0.113 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422112624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm