Danfoss logo
DCR_023U2029

Varaosa, DCR, Kannen pultti

023U2029

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: DCR, Tyyppimerkintä: Kannen pultti, Suodatinkuivain, pultti

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleDCR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]46.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]667 psig
Material DescriptionDCR bolt packing
Ominaisuudet
Arvo
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R134aR513AR515A
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäDCR-varaosat
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiSuodatinkuivain, pultti
TyyppimerkintäKannen pultti
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.016 Kilogram
Nettopaino0.005 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.01 Liter
EAN/UPC5702428508445