Repair kit, Check valve kit
020-5427
Type designation: Check valve kit, Used for product: OFC 80C; OFC 80B; OFC 80; OFC 80BC, Parts included: Check valve; 2 O-rings and Silicon oil; 3 springs
020-5427
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käytetään tuotteelle | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
| Material Description | Check valve kit for OFC |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OFC |
| Sisältää | 2 O-rings and Silicon oil3 springsCheck valve |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Check valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Spare part |
| Tuotteen nimi | Repair kit |
| Tyyppimerkintä | Check valve kit |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 830 Gram |
| Nettopaino | 777 Gram |
| Määrä | 3.416 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |