Varaosa, NRVA 50; NRVA 40, Puristusjousi
020-2327
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: NRVA 50; NRVA 40, Tyyppimerkintä: Puristusjousi
020-2327
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | NRVA 40NRVA 50 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | 0.3 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Pressure spring 0.30 bar NRVA 40/50 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Check valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Spring |
| Tyyppimerkintä | Puristusjousi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.03 Kilogram |
| Nettopaino | 0.002 Kilogram |
| Määrä | 0.211 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422028680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |